Configuration 6 : droite, gauche, fréquence maître
Mode d'exploitation pour le traitement de la consigne fixe : | Consigne de fréquence maître (non modifiable) |
Comportement de l'unité d'entraînement | Entrée digitale | Diode | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Droite | Gauche | Entrée de fréquence | Réinitialisation | ||
L'unité d'entraînement s'arrête selon la consigne de décélération t1. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. FCB01 Verrouillage étage de puissance est ensuite activé. | 0 | 0 | x | x | Allumée en jaune |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation positif (rotation à droite) avec la consigne de vitesse de la fonction Fréquence maître. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 0 | 0 – 120 kHz | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation négatif (rotation à gauche) avec la consigne de vitesse de la fonction Fréquence maître. La consigne d'accélération t1 est activée. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 0 | 1 | 0 – 120 kHz | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement s'arrête selon la consigne de décélération t1. En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / Consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. FCB02 Arrêt par défaut est ensuite activé. | 1 | 1 | x | x | Clignote en vert |
L'unité d'entraînement est à l'état de défaut. | x | x | x | x | Allumée / clignote en rouge |
L'état de défaut a été acquitté. | 0 | 0 | 0 | 1 | Allumée en jaune |
0 = Hors tension | 1 = 24 V | x = Au choix |