Irregularidade 15 Encoder 3

Irregularidades: 15.1 (0F01hex | 3841dec)

Descrição: Verificação de comparação da posição

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao comparar a posição em bruto e o contador de canal do encoder absoluto.

– Verificar a instalação dos sinais de canal.

– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de EMC).

– Substituir encoder.

– Substituir placa.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.10 (0F0Ahex | 3850dec)

Descrição: Faixa de tolerância de posição excedida

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

A posição está fora da faixa de tolerância.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.11 (0F0Bhex | 3851dec)

Descrição: Tempo limite dos dados do encoder

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Os dados de processo do encoder acionaram o estado de tempo limite.

– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de EMC).

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.14 (0F0Ehex | 3854dec)

Descrição: Erro de comunicação

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o encoder.

– Verificar a fonte de alimentação.

– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de EMC).

– Verificar a instalação.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.17 (0F11hex | 3857dec)

Descrição: Alto nível permanente no cabo de dados

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Um nível alto permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.19 (0F13hex | 3859dec)

Descrição: Baixo nível permanente no cabo de dados

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Um nível baixo permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.21 (0F15hex | 3861dec)

Descrição: Bit de irregularidade SSI

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O encoder SSI detectou uma irregularidade.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI (bit de irregularidade).

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidades: 15.23 (0F17hex | 3863dec)

Descrição: Irregularidade interna

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O encoder detectou uma irregularidade interna.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.52 (0F34hex | 3892dec)

Descrição: Irregularidade do sinal do encoder

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Foram detectados sinais do encoder inesperados.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

– Colocar a blindagem do cabo do encoder sobre uma área grande.

– Verificar o encoder.

Irregularidades: 15.53 (0F35hex | 3893dec)

Descrição: Frequência máxima excedida

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

A frequência máxima permitida do sinal foi excedida.

– Verificar a frequência máxima de entrada.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

– Colocar a blindagem do cabo do encoder sobre uma área grande.

– Verificar o encoder.

Irregularidades: 15.54 (0F36hex | 3894dec)

Descrição: Irregularidade de comparação cruzada

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Foi encontrada uma irregularidade de comparação cruzada na avaliação do encoder.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

– Colocar a blindagem do cabo do encoder sobre uma área grande.

– Verificar o encoder.

Irregularidades: 15.55 (0F37hex | 3895dec)

Descrição: Monitoramento de nível

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O nível de sinal do canal está fora da faixa de tolerância.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

– Colocar a blindagem do cabo do encoder sobre uma área grande.

– Verificar o encoder.

Irregularidades: 15.56 (0F38hex | 3896dec)

Descrição: Velocidade máxima com supressão de irregularidades do encoder ativo (modo silencioso) excedida

 

Resposta: FS – Irregularidade do sistema

Causa

Ação

A velocidade máxima permitida foi excedida com a supressão de irregularidades do encoder ativa (modo silencioso).

– Verificar a velocidade máxima da aplicação com supressão de irregularidades do encoder ativa (modo silencioso) e, se necessário, corrigi-la.

– Verificar a parametrização da placa de segurança e, se necessário, corrigi-la.

Irregularidades: 15.57 (0F39hex | 3897dec)

Descrição: Velocidade máxima excedida

 

Resposta: FS – Irregularidade do encoder

Causa

Ação

A velocidade máxima permitida foi excedida.

– Verificar a velocidade máxima da aplicação e, se necessário, corrigi-la.

– Verificar a parametrização da placa de segurança e, se necessário, corrigi-la.

Irregularidades: 15.58 (0F3Ahex | 3898dec)

Descrição: Limite de detecção excedido

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

A velocidade excedeu o limite de detecção.

– Verificar a velocidade máxima da aplicação e, se necessário, corrigi-la.

– Verificar a parametrização da placa de segurança e, se necessário, corrigi-la.

Irregularidades: 15.59 (0F3Bhex | 3899dec)

Descrição: Encoder não mais referenciado

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade de diagnóstico durante a avaliação do encoder. O referenciamento é removido.

– Eliminar a causa da irregularidade.

– Referenciar o encoder novamente.

Irregularidades: 15.60 (0F3Chex | 3900dec)

Descrição: Limite de trajeto excedido

 

Resposta: FS – Irregularidade do encoder

Causa

Ação

Um limite de curso foi violado para um aplicativo com um trajeto limitado.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar aplicação.

– Executar o referenciamento novamente.

Irregularidades: 15.61 (0F3Dhex | 3901dec)

Descrição: Número incorreto de bits por telegrama

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O número de bits recebidos por telegrama não corresponde ao número parametrizado.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

Irregularidades: 15.62 (0F3Ehex | 3902dec)

Descrição: Frequência incorreta do ciclo

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O ciclo medido não corresponde ao ciclo parametrizado.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar a instalação.

– Verificar fontes de interferência.

Irregularidades: 15.64 (0F40hex | 3904dec)

Descrição: Dados inconsistentes ou corrompidos

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Dados inconsistentes ou corrompidos foram detectados durante a avaliação do encoder.

– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de EMC).

– Verificar o cabo do encoder ou a blindagem.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

Irregularidades: 15.65 (0F41hex | 3905dec)

Descrição: Irregularidade na cor da iluminação

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

A cor da iluminação nos dados do encoder não corresponde à cor da iluminação usada.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir o encoder e enviá-lo à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidades: 15.66 (0F42hex | 3906dec)

Descrição: Nenhum código de posição visível

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O encoder óptico não pode decodificar um código de barras/código de matriz válido no campo de visualização.

– Verificar se há danos na fita de código de barras (por ex., lacunas, sobreposições, contaminação, materiais refletores ou fontes de luz externas).

– Verificar a óptica do encoder quanto a danos ou contaminação.

– Verificar os dados de diagnóstico que indicam montagem incorreta.

– Verificar a montagem do encoder, como distância até a fita de código de barras, deslocamento lateral ou torção.

– Para tornar o sistema mais resistente, aumentar o valor do parâmetro "Valor limite para irregularidades toleradas – Encoder PXV".

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir o encoder e enviá-lo à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidades: 15.67 (0F43hex | 3907dec)

Descrição: Encoder SSI – Atenção

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O encoder SSI informou um sinal de atenção.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidades: 15.68 (0F44hex | 3908dec)

Descrição: Irregularidade interna – Estouro

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Um estouro foi detectado durante um cálculo interno.

Parâmetros de colocação em operação, como por ex. ajustar escala do numerador/denominador do encoder.

Irregularidades: 15.69 (0F45hex | 3909dec)

Descrição: Comunicação HIPERFACE® inválida

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

A conexão com o encoder não pode ser estabelecida.

– Confirmar a irregularidade do encoder na unidade básica.

– Verificar a fonte de alimentação.

– Verificar as fontes de interferência (por exemplo, da área de EMC).

– Verificar a instalação.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.70 (0F46hex | 3910dec)

Descrição: Irregularidade ao detectar o nível baixo

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada quando o nível baixo foi registrado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

– Se o erro ocorrer repetidamente, substituir a placa de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.71 (0F47hex | 3911dec)

Descrição: Tempo de resposta da placa de segurança excedido

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O tempo de resposta para calcular a velocidade ou aceleração não pode ser mantido. Isso pode ter as seguintes causas:

– A placa de segurança recebeu mais telegramas corrompidos do encoder do que a tolerância a irregularidade permite.

– O tempo de atualização real do encoder é maior que o parametrizado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

– Comparar o tempo de atualização com as informações na documentação do encoder.

– Se o erro ocorrer repetidamente, substituir a placa de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidades: 15.72 (0F48hex | 3912dec)

Descrição: Irregularidade interna – Estouro na formação de posição

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Um estouro foi detectado durante um cálculo interno da posição.

Ajustar parâmetros de colocação em operação, como:

– Escala do numerador/denominador do encoder

– Unidades do usuário da posição

Irregularidades: 15.73 (0F49hex | 3913dec)

Descrição: Estouro da faixa de encoder pendente

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

O encoder está prestes a transbordar. O sistema é muito rápido. A diferença de posição está acima da faixa do encoder 1/4. Na faixa de encoder 1/2, ocorre uma inversão do sentido de rotação não detectada e, portanto, uma irregularidade permanente na posição.

– Reduzir a velocidade do sistema.

– Utilizar encoders com uma faixa de valores de medição maior (resolução/faixa de múltiplas voltas).