Fallo 15 Encoder 3
Fallo: 15.1 (0F01hex | 3841dec) Descripción: Comprobación comparativa de la posición | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Durante la comparación entre la posición sin formato y el contador de pista del encoder absoluto se ha constatado un fallo. | – Comprobar el cableado de los canales. – Comprobar las fuentes de interferencia (p. ej., en el ámbito de la CEM). – Cambiar el encoder. – Cambiar la tarjeta.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.10 (0F0Ahex | 3850dec) Descripción: Rango de tolerancia de posición excedido | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
La posición se encuentra fuera del rango de tolerancia. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.11 (0F0Bhex | 3851dec) Descripción: Desbordamiento de datos de encoder | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Los datos de proceso del encoder han activado el estado de desbordamiento. | – Comprobar las fuentes de interferencia (p. ej., en el ámbito de la CEM). – Comprobar los parámetros de puesta en marcha.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.14 (0F0Ehex | 3854dec) Descripción: Fallo de comunicación | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la comunicación con el encoder. | – Comprobar la tensión de alimentación. – Comprobar las fuentes de interferencia (p. ej., en el ámbito de la CEM). – Comprobar el cableado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.17 (0F11hex | 3857dec) Descripción: Nivel high permanente en cable de datos | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel High permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.19 (0F13hex | 3859dec) Descripción: Nivel low permanente en cable de datos | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Detectado nivel Low permanente de la señal de datos. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.21 (0F15hex | 3861dec) Descripción: Bit de fallo SSI | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha detectado un fallo. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar los ajustes en el encoder SSI (bit de fallo). – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. |
Fallo: 15.23 (0F17hex | 3863dec) Descripción: Fallo interno | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder ha detectado un fallo interno. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.52 (0F34hex | 3892dec) Descripción: Fallo de señal de encoder | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se han detectado señales de encoder inesperadas. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. – Colocar la pantalla del cable del encoder con una gran superficie de contacto. – Comprobar el encoder. |
Fallo: 15.53 (0F35hex | 3893dec) Descripción: Frecuencia máxima superada | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha superado la frecuencia de señal máxima permitida. | – Comprobar la frecuencia de entrada máxima. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. – Colocar la pantalla del cable del encoder con una gran superficie de contacto. – Comprobar el encoder. |
Fallo: 15.54 (0F36hex | 3894dec) Descripción: Fallo de comparación cruzada | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de comparación cruzada en la evaluación de encoders. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. – Colocar la pantalla del cable del encoder con una gran superficie de contacto. – Comprobar el encoder. |
Fallo: 15.55 (0F37hex | 3895dec) Descripción: Vigilancia de nivel | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El nivel de la señal de pista queda fuera del rango de tolerancia. | – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. – Colocar la pantalla del cable del encoder con una gran superficie de contacto. – Comprobar el encoder. |
Fallo: 15.56 (0F38hex | 3896dec) Descripción: Velocidad máxima superada con supresión de fallos de encoder (Muting) activa | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo del sistema | |
Causa | Medida | |
La velocidad máxima admisible se ha superado con la supresión de fallos de encoder (Muting) activa. | – Compruebe la velocidad máxima de la aplicación con la supresión de fallos de encoder (Muting) activa y corríjala de ser necesario. – Compruebe la parametrización de la tarjeta de seguridad y corríjala de ser necesario. |
Fallo: 15.57 (0F39hex | 3897dec) Descripción: Velocidad máxima superada | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo de encoder | |
Causa | Medida | |
La velocidad máxima admisible se ha excedido. | – Compruebe la velocidad máxima de la aplicación y corríjala de ser necesario. – Compruebe la parametrización de la tarjeta de seguridad y corríjala de ser necesario. |
Fallo: 15.58 (0F3Ahex | 3898dec) Descripción: Límite de registro superado | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
La velocidad ha excedido el límite de registro. | – Compruebe la velocidad máxima de la aplicación y corríjala de ser necesario. – Compruebe la parametrización de la tarjeta de seguridad y corríjala de ser necesario. |
Fallo: 15.59 (0F3Bhex | 3899dec) Descripción: El encoder ya no está referenciado | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de diagnóstico en la evaluación de encoders. Se elimina la referenciación. | – Eliminar la causa del fallo. – Referenciar de nuevo el encoder. |
Fallo: 15.60 (0F3Chex | 3900dec) Descripción: Límite de desplazamiento excedido | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo de encoder | |
Causa | Medida | |
Se ha violado un límite de desplazamiento para una aplicación con recorrido de desplazamiento limitado. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar la aplicación. – Ejecutar de nuevo la referenciación. |
Fallo: 15.61 (0F3Dhex | 3901dec) Descripción: Número incorrecto de bits por telegrama | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El número de bits recibidos por telegrama no coincide con el número de bits parametrizado. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. |
Fallo: 15.62 (0F3Ehex | 3902dec) Descripción: Frecuencia de ciclo incorrecta | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El ciclo medido no coincide con el ciclo parametrizado. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia. |
Fallo: 15.64 (0F40hex | 3904dec) Descripción: Datos inconsistentes o corruptos | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Durante la evaluación del encoder se han detectado datos inconsistentes o corruptos. | – Comprobar las fuentes de interferencia (p. ej., en el ámbito de la CEM). – Comprobar el cable del encoder o el apantallado. – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. |
Fallo: 15.65 (0F41hex | 3905dec) Descripción: Fallo de color de iluminación | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El color de iluminación en los datos del encoder no coincide con el color de iluminación utilizado. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, cambiar el encoder y enviarlo a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Fallo: 15.66 (0F42hex | 3906dec) Descripción: Ningún código de posición visible | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder óptico no puede decodificar un código de barras/código de matriz válido en el campo de visión. | – Compruebe la cinta de códigos para ver si hay daños (por ejemplo, huecos, cobertura, suciedad, materiales reflectantes o fuentes de luz extrañas). – Compruebe la óptica del encoder para ver si hay daños o suciedad. – Compruebe los datos de diagnóstico que indican un montaje defectuoso. – Compruebe el montaje del encoder, como la distancia a la cinta de códigos, el desplazamiento lateral o la rotación. – Para hacer el sistema más robusto, aumente el valor del parámetro "Valor umbral para fallos tolerados - encoder PXV". – Si el fallo persiste, cambiar el encoder y enviarlo a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Fallo: 15.67 (0F43hex | 3907dec) Descripción: Encoder SSI – Aviso | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha emitido un aviso. | – Comprobar los parámetros de puesta en marcha. – Comprobar los ajustes en el encoder SSI. – Comprobar el cableado. – Comprobar las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambiar el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. |
Fallo: 15.68 (0F44hex | 3908dec) Descripción: Fallo interno – Desbordamiento | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento durante un cálculo interno. | Adaptar los parámetros de puesta en marcha, como p. ej., escalado de numerador/escalado de denominador. |
Fallo: 15.69 (0F45hex | 3909dec) Descripción: Comunicación HIPERFACE® no válida | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
No se puede establecer la conexión con el encoder. | – Confirmar el fallo de unidad en la unidad básica. – Comprobar la tensión de alimentación. – Comprobar las fuentes de interferencia (p. ej., en el ámbito de la CEM). – Comprobar el cableado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.70 (0F46hex | 3910dec) Descripción: Fallo al registrar el nivel Low | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Durante el registro del nivel Low se ha detectado un fallo. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder. – Si el fallo persiste, cambie la tarjeta de seguridad y envíela a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.71 (0F47hex | 3911dec) Descripción: Tiempo de respuesta de la tarjeta de seguridad excedido | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El tiempo de reacción para el cálculo de la velocidad o la aceleración no se puede mantener. Esto puede tener las siguientes causas: – La tarjeta de seguridad ha recibido más telegramas corruptos del encoder de lo que permite la tolerancia de fallos. – El tiempo de actualización real del encoder es mayor que el parametrizado. | – Comprobar el cableado. – Comprobar el encoder. – Comparar el tiempo de actualización con los datos de la documentación del encoder. – Si el fallo persiste, cambie la tarjeta de seguridad y envíela a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. |
Fallo: 15.72 (0F48hex | 3912dec) Descripción: Fallo interno – Desbordamiento en la formación de posición | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento durante un cálculo interno de la posición. | Adaptar los parámetros de puesta en marcha, como p. ej.: – Escalado de numerador/escalado de denominador del encoder – Unidades de usuario de la posición |
Fallo: 15.73 (0F49hex | 3913dec) Descripción: Desbordamiento de rango de encoder inminente | ||
---|---|---|
| Reacción: FS – Aviso | |
Causa | Medida | |
El encoder está próximo al desbordamiento. La instalación es demasiado rápida. La diferencia de posición queda por encima del rango del encoder 1/4. En el rango de encoder 1/2 se produce una inversión del sentido de giro inesperada y, con ella, un fallo permanente en la posición. | – Reducir la velocidad de la instalación. – Utilizar un encoder con un rango de valor de medición de encoder mayor (resolución/rango Multi-Vuelta). |