Confirmación de un fallo de sistema

Si para la confirmación de un fallo de sistema se utilizan entradas binarias seguras con bloqueo activo, siga el siguiente orden:

  1. Si fuera posible, eliminar la causa del fallo.
  2. Asegúrese de lo siguiente:
    • de que no hay ninguna persona en la zona de peligro de la instalación.
  3. Confirme el fallo de sistema