Confirmación de un fallo de entrada

Puede producirse un fallo de entrada si está asignada una de las siguientes funciones en la asignación de funciones a una entrada binaria segura F-DI de 2 canales.

  • Desbloqueo F-DI
  • Desbloqueo y confirmación F-DI
  • Muting

Asegúrese de lo siguiente antes de la confirmación de un fallo de entrada:

  • No hay ninguna persona en la zona de seguridad de la instalación.
  • A las entradas correspondientes no está aplicada ninguna señal de 24 V CC.