Notas

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Para el montaje, utilice la pasta NOCO suministrada. Esto evita la corrosión por contacto y facilita el desmontaje posterior.
  • La medida de la chaveta L12 es establecida por el cliente y se orienta a los requisitos de la aplicación y a los materiales utilizados, véanse las siguientes figuras "Eje del cliente con tope [A] y sin tope [B]".
  • A la hora de dimensionar la unión por chaveta, tenga en cuenta que el eje hueco del reductor (cubo) puede estar hecho del material C45R(1.1201) o X17CrNi16-2+QT900(1.4057+QT900) en función de las variantes del pedido.