Remarques
Tenir compte des remarques suivantes.
- Lors du montage, utiliser la pâte NOCO-Paste jointe. pour éviter la corrosion de contact et faciliter le démontage ultérieur.
- La cote L12 est définie côté client, en fonction des exigences de l'application et des matériaux utilisés, voir les illustrations suivantes "Arbre machine avec épaulement [A] et sans épaulement [B]".
- Lors du dimensionnement de l'accouplement par clavette, tenir compte du fait que l'arbre creux du réducteur (moyeu) est en C45R(1.1201) ou en X17CrNi16-2+QT900(1.4057+QT900) selon la variante commandée.