Montar la unidad de accionamiento
Monte la unidad de accionamiento en el eje del siguiente modo:
- Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
- Aplique pasta NOCO.
- Extienda la pasta NOCO con cuidado.
- Monte el eje y asegúrelo axialmente (el montaje es considerablemente más sencillo si se utiliza un dispositivo de montaje). Para la correcta instalación, consulte los siguientes diagramas.
- A continuación se describen los 3 tipos de montaje:
- 3A: Contenido del suministro estándar
- 3B: Kit de montaje y desmontaje para eje del cliente con tope. Tenga en cuenta para ello el manual del producto > capítulo Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta.
- 3C: Kit de montaje y desmontaje para eje del cliente sin tope. Tenga en cuenta para ello el manual del producto > capítulo Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta.
- Apriete el tornillo de fijación con el par correspondiente (véase el capítulo siguiente "Pares de apriete del tornillo de fijación").
[1] | Tornillo de fijación corto (contenido de suministro estándar) |
[2] | Arandela de bloqueo |
[3] | Arandela |
[4] | Circlip |
[6] | Eje del cliente |
[1] | Tornillo de fijación |
[2] | Arandela de bloqueo |
[3] | Arandela |
[4] | Circlip |
[6] | Eje del cliente con tope |
[1] | Tornillo de fijación |
[2] | Arandela de bloqueo |
[3] | Arandela |
[4] | Circlip |
[5] | Tubo separador |
[6] | Eje del cliente sin tope |