Montage de l'unité d'entraînement

Monter l'unité d'entraînement sur l'arbre comme indiqué ci-dessous.

  1. Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Consignes d'installation.
  2. Appliquer de la pâte NOCO-Paste.
  3. Répartir la pâte NOCO-Paste avec soin.
  4. Mettre l'arbre en place et le bloquer axialement (le montage sera simplifié par l'utilisation d'un arrache-moyeu). Pour une installation correcte, se référer aux graphiques suivants.
  5. Les trois possibilités de montage sont décrites ci-après.
    • 3A: Livraison standard

    [1]

    Vis de fixation courte (fourniture standard)

    [2]

    Rondelle Grower

    [3]

    Rondelle intermédiaire

    [4]

    Circlips

    [6]

    Arbre machine

    [1]

    Vis de fixation

    [2]

    Rondelle Grower

    [3]

    Rondelle intermédiaire

    [4]

    Circlips

    [6]

    Arbre machine avec épaulement

    [1]

    Vis de fixation

    [2]

    Rondelle Grower

    [3]

    Rondelle intermédiaire

    [4]

    Circlips

    [5]

    Entretoise

    [6]

    Arbre machine sans épaulement

  6. Serrer la vis de fixation au couple de serrage correspondant (voir le chapitre suivant "Couples de serrage des vis de fixation").