Positions des connecteurs du couvercle électronique DFC avec entrées digitales de sécurité

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les positions des connecteurs.

Connecteur

Fonction

X5133_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique

Entrées digitales DI01 et DI02

X5133_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique

Entrées digitales DI03 et DI04

X5133_3Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique

Entrées/sorties digitales DIO01 et DIO02

X4233_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. du couvercle électronique

Interface bus de terrain / Ethernet, port 1

X4233_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. du couvercle électronique

Interface bus de terrain / Ethernet, port 2

X5601_1

Entrées digitales de sécurité F‑DI00 et F‑DI01

X5601_2

Entrées digitales de sécurité F‑DI02 et F‑DI03

X3301

Entrées digitales de sécurité pour codeurs intégrés EI7C FS

Sur les MOVIMOT® advanced, le codeur est intégré au moteur. Le câble de raccordement part du boîtier de raccordement jusqu'au connecteur X3301.

Ne pas retirer le contre-connecteur enfiché en usine.