Positions des connecteurs du couvercle électronique DFC..
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les positions des connecteurs.

Connecteur | Fonction |
|---|---|
X5133_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique | |
X5133_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique | |
X5133_3Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. du couvercle électronique | |
X4233_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. du couvercle électronique | |
X4233_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DFC.0.. du couvercle électronique |