X5601_2 : entrées digitales de sécurité

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées digitales de sécurité

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

F-SS00

Alimentation DC 24 V des capteurs
pour entrée digitale de sécurité F-DI02

2

F-DI03

Entrée digitale de sécurité F-DI03

3

GND

Potentiel de référence pour entrées digitales de sécurité

4

F-DI02

Entrée digitale de sécurité F-DI02

5

F-SS01

Alimentation DC 24 V des capteurs
pour entrée digitale de sécurité F-DI03

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.