Variante d'installation (exemple d'installation hybride PAC)
Dans cette variante d'installation, le raccordement du bus de terrain s'effectue via les mini-connecteurs E/S X42 et X43 sur l'unité de raccordement. Par conséquent, utiliser uniquement des couvercles électroniques avec les configurations de raccordement suivantes.
- DFC.1.. / DSI.1.. (connectique M12 pour entrées et sorties digitales)
- DFC.2.. / DSI.2.. (sans connecteur M12)
L'illustration suivante montre une variante d'installation hybride PAC standard avec une liaison hybride pour réseau, tension de sauvegarde 24 V et communication. Un signal STO optionnel chemine vers l'appareil par une liaison séparée.
[1] | Unités d'entraînement raccordées avec ou sans interface digitale |
[2] | Unités d'entraînement décentralisées ou variateurs de vitesse décentralisés en exécution de communications DFC ou DSI avec raccordement via mini-connecteurs E/S. |
[3] | Liaison hybride PAC pour réseau, tension de sauvegarde 24 V et bus de terrain Ethernet |
[4] | Longueur admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et le dernier variateur de vitesse : 100 m |