Variante d'installation (exemple d'installation hybride PA)
L'illustration suivante montre une variante d'installation hybride PA standard avec une liaison hybride pour réseau et tension de sauvegarde 24 V. La liaison de communication et le signal STO optionnel cheminent séparément vers l'appareil.
[1] | Unités d'entraînement raccordées avec ou sans interface digitale |
[2] | Unités d'entraînement décentralisées ou variateurs de vitesse décentralisés en exécution de communication DFC ou DSI |
[3] | Liaison hybride PA pour réseau et tension de sauvegarde 24 V |
[4] | Longueur admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et le dernier variateur de vitesse : 100 m |
[5] | Longueur admissible maximale de la liaison bus de terrain entre les variateurs de vitesse : 100 m |