Variantes d'installation (exemple d'installation standard)

L'illustration suivante montre la variante d'installation standard avec MOVIGEAR® performance.

[1]

La longueur de câble admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et la dernière unité d'entraînement est de 100 m.

[2]

L'unité d'entraînement dispose d'une alimentation DC 24 V intégrée. En option, il est possible d'ajouter une alimentation DC 24 V externe pour l'électronique de l'unité d'entraînement.

[3]

La longueur de liaison admissible maximale pour la liaison bus de terrain Ethernet entre les unités d'entraînement est de 100 m. La longueur de liaison admissible maximale entre le système de pilotage et l'unité d'entraînement est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en fonction des caractéristiques techniques du système de pilotage.

[4]

Couvercle électronique DFC.0.. avec deux raccordements M12 pour bus de terrain