Section de câble 0.14 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE :

28164563

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

Variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

DC 30 V

Mini E/S,
8 pôles, mâle

 

Mini E/S,
8 pôles, mâle

CE :

28172477

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

Variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

DC 30 V

Mini E/S,
8 pôles, mâle

M12, détrompage D, 4 pôles, mâle

CE :

28164598

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

Variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

DC 30 V

Mini E/S,
8 pôles, mâle

 

RJ45,
8 pôles, mâle

CE :

28164571

HELUKAT® PROFInet A, CAT.5

Variable

4 x 2 x 0.14 mm2

/

DC 30 V

Mini E/S,
8 pôles, mâle

 

Extrémité libre