X43 : raccordement bus de terrain port 2

Les couvercles électroniques sont livrables avec connectique M12 dans diverses configurations de raccordement.

Si les connecteurs M12 X4233_1 et X4233_2 ne sont pas en exécution pour raccordement du bus de terrain sur le couvercle électronique, le raccordement du bus de terrain s'effectue via les mini-connecteurs E/S X42 et X43 sur l'unité de raccordement.

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour bus de terrain basé sur Ethernet ou sous-réseau

Mode de raccordement

Mini E/S industriel, socle de connexion (femelle), type 1

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

TX-

Liaison d'émission (-)

3

RX+

Liaison de réception (+)

4

res.

Réservé

5

res.

Réservé

6

RX-

Liaison de réception (-)

7

res.

Réservé

8

res.

Réservé