X42 : raccordement bus de terrain port 1
Les couvercles électroniques sont livrables avec connectique M12 dans diverses configurations de raccordement.
Si les connecteurs M12 X4233_1 et X4233_2 ne sont pas en exécution pour raccordement du bus de terrain sur le couvercle électronique, le raccordement du bus de terrain s'effectue via les mini-connecteurs E/S X42 et X43 sur l'unité de raccordement.
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour bus de terrain basé sur Ethernet ou sous-réseau |
Mode de raccordement |
|---|
Mini E/S industriel, socle de connexion (femelle), type 1 |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | TX+ | Liaison d'émission (+) |
2 | TX- | Liaison d'émission (-) |
3 | RX+ | Liaison de réception (+) |
4 | res. | Réservé |
5 | res. | Réservé |
6 | RX- | Liaison de réception (-) |
7 | res. | Réservé |
8 | res. | Réservé |