Structure mécanique

Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.

 

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118707

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118715

HELUKABEL® Li9YYö

28118723

HELUKABEL® Li9YYö

28118731

Structure mécanique

 

 

[1]

Conducteurs

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

Conducteur

Cuivre dénudé

Classe 6 selon DIN EN 60228

Cuivre dénudé

Classe 5 selon DIN EN 60228

Isolation

Polypropylène, 0.55 mm

Polypropylène, 0.6 mm

Polypropylène, 0.5 mm

Polypropylène, 0.6 mm

Couleurs

jaune/vert, brun, noir, gris

[2]

Conducteurs

4x 0.34 mm2, torsadés

Conducteur

Cuivre étamé, sept fils

Isolation

Polyoléfine, 0.4 mm

Blindage

Feuille aluminium doublée de plastique (côté métallique à l'extérieur)

Tresse en cuivre étamé, non-tissé conducteur,

Couverture optique 85 % min.

Couleurs

blanc, jaune, bleu, orange

Diamètre

environ 5.4 mm

[3]

Conducteurs

2x 2.5 mm2, torsadés

Avec matériaux de remplissage

2x 2.5 mm2, torsadés

Avec matériaux de remplissage

Conducteur

Cuivre dénudé

Classe 6 selon DIN EN 60228

Cuivre dénudé

Classe 5 selon DIN EN 60228

Isolation

Polypropylène, 0.55 mm

Polypropylène, 0.5 mm

Blindage

Tresse en cuivre étamé, film polyester,

Couverture optique 85 % min.

Couleurs

bleu, brun

Diamètre

environ 6.8 mm

[4]

Bourrage

-

[5]

Gaine extérieure

TPU

Épaisseur de la paroi 1.5 mm

PVC

Épaisseur de la paroi 1.5 mm

Couleur

orange, similaire à RAL 2003

Marquage

SEW EURODRIVE 28118707
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28118715
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28118723
Li9YY ..

SEW EURODRIVE 28118731
Li9YY ..

Diamètre

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm