Caractéristiques techniques
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des câbles de transmission de signal.
Caractéristiques | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques UL
| UL758 (AWM) Gaine : Conducteur : | UL758 (AWM) Gaine : Conducteur : | UL758 (AWM) Gaine : Conducteur : | UL758 (AWM) Gaine : Conducteur : |
UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
| UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
| |||
Tension de contrôle conducteur / conducteur | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tension de contrôle conducteur / blindage | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tension de fonctionnement | AC 1000 V max. | |||
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ/km | |||
Résistance du conducteur | ||||
Conducteurs [1] | 2.5 mm2 : ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2 : ≤ 4.95 Ω/km | 2.5 mm2 : ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2 : ≤ 4.95 Ω/km |
Conducteurs [2] | 0.34 mm2 : ≤ 58.0 Ω/km | |||
Conducteurs [3] | 2.5 mm2 : ≤ 7.98 Ω/km | |||
Capacité de service Conducteur / conducteur [2] | 50 pF ±15 pf/m pour 800 Hz | |||
Impédance Conducteur [2] (0.34 mm2) | 100 Ω ±15 Ω pour 100 MHz | |||
Amortissement | ||||
Conducteurs [2] (0.34 mm2) | Fréquence en MHz | Amortissement en dB/100 m | NEXT en dB | |
1 | ≤ 2.3 | ≤ 65.3 | ||
4 | ≤ 4.2 | ≤ 56.3 | ||
10 | ≤ 6.8 | ≤ 50.3 | ||
16 | ≤ 8.6 | ≤ 47.2 | ||
20 | ≤ 9.7 | ≤ 45.8 | ||
31.25 | ≤ 12.3 | ≤ 42.8 | ||
62.5 | ≤ 18.0 | ≤ 38.4 | ||
100 | ≤ 23.6 | ≤ 35.3 | ||
Atténuation blindage Conducteur [2] (0.34 mm2) | 30 – 100 MHz ≤ 65 dB | |||
Résistance de liaison Conducteurs [2] (0.34 mm2) | 0.01 – 4 MHz : 10 MHz : 30 MHz : | ≤ 20 mΩ/m ≤ 50 mΩ/m ≤ 150 mΩ/m | ||
Température de fonctionnement | -40 °C à +90 °C (pose fixe) -20 °C à +60 °C (pose souple) | -30 °C à +90 °C (pose fixe) | ||
Masse du câble | Environ 356 kg/km | Environ 431 kg/km | Environ 340 kg/km | Environ 416 kg/km |
Diamètre extérieur | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm |
Utilisation | Utilisation pour pose fixe Utilisation pour pose souple | Utilisation pour pose fixe | ||
Rayons de courbure | 4 x diamètre externe min. (pose fixe) 8 x diamètre externe min. (pose souple) | 4 x diamètre externe min. (pose fixe) | ||
Nombre de courbures | 5 millions min. | – | ||
Course | 20 m max. horizontalement 50 m max. verticalement | – | ||
Vitesse de déplacement | 240 m/min max. | – | ||
Accélération | 30 m/s2 max. pour une course de 5 m 15 m/s2 max. pour une course de 10 m 5 m/s2 max. pour une course de 20 m | – | ||
Torsion | 30 °/m max. | – | ||
Résistance à la rupture par traction | ± 50 N/mm2 max. (statique) ± 20 N/mm2 max. (dynamique) | – | ||
Caractéristiques chimiques |
|
| ||
|
| |||
| ||||
|
| |||