Couvercle électronique (variateur)
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de couple | 200 Nm | 400 Nm | ||
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Courant nominal de sortie | IN_ variateur | 2.0 A | 3.2 A | 4.0 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 1.4 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA |
Capacité de surcharge
| Urés = 400 V | 300 %Capacité de surcharge pour ELSM® et n < 2 % de la vitesse nominale moteur : 150 % du courant nominal de sortie du couvercle électronique | ||
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 270 % fA > 3 Hz : 300 % | |||
La capacité de surcharge peut être limitée en fonction du rapport de réduction. Les couples maximaux (Mapk) figurent au chapitre Courbes caractéristiques de couple. | ||||
Fréquence PWM | fPWM | 4, 8, 16 kHz (réglable) | ||
Fréquence de sortie max. | fmax_variateur | CFC : ELSM® : | 500 Hz 500 Hz | |
Plage de réglage de la vitesse |
| CFC : ELSM® : | 1 : 2000 1 : 40 | |