Explications sur les différents lubrifiants

[1]

Température du bain d'huile la plus basse en °C,

ne doit pas être inférieure à cette valeur en fonctionnement

[2]

Nom commercial

[3]

Fabricant

[4]

Température maximale du bain d'huile en °CEn cas de dépassement, la durée de vie en est considérablement réduite. Tenir compte des intervalles de remplacement du lubrifiant indiqués au chapitre "Contrôle et entretien".

[5]

Homologations concernant la compatibilité du lubrifiant avec les bagues d'étanchéité radiales autorisées