Explications sur la structure des tableaux

Les températures ambiantes indiquées servent de valeurs indicatives pour la présélection d'un lubrifiant adéquat. La limite de température exacte ou la limite supérieure pour la détermination figure dans le tableau avec les noms commerciaux spécifiques.

[1]

Type d'appareil

[2]

Plage de température ambiante

[3]

Classe de viscosité

[4]

Remarque concernant les homologations spécifiques

[5]

Type de lubrifiant