Remarques

ATTENTION

Le choix d'un lubrifiant inapproprié risque d'endommager le réducteur.
Dommages matériels.
  • Tenir compte des remarques suivantes.
  • La viscosité et le type d'huile (synthétique) sont définis par SEW-EURODRIVE en fonction de la commande ; les indications correspondantes figurent sur l'accusé de réception de commande ainsi que sur la plaque signalétique du réducteur.
  • SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres lubrifiants dans les réducteurs et/ou d'utilisation des lubrifiants à des températures différentes de celles recommandées.
  • La recommandation d'huile du tableau des lubrifiants ne constitue en aucun cas une validation de garantie quant à la qualité du lubrifiant livré par le fabricant. Chaque fabricant de lubrifiant est responsable lui-même de la qualité de son produit.
  • Ne pas mélanger des lubrifiants synthétiques différents entre eux.
  • Ne pas mélanger des lubrifiants synthétiques avec des lubrifiants minéraux !
  • Les huiles de classes de viscosité identiques de fabricants différents n'ont pas les mêmes propriétés. Les températures de bain d'huile admissibles minimales et maximales sont notamment spécifiques aux fabricants. Ces températures sont indiquées dans les tableaux de lubrifiants.
  • Les valeurs indiquées dans les tableaux des lubrifiants sont valables à la date de publication du document. Les caractéristiques des lubrifiants sont soumises à un changement dynamique de la part des fabricants de lubrifiants. Pour obtenir les informations actuelles concernant les lubrifiants, contacter l'interlocuteur SEW local.