Compatibilité des lubrifiants avec les bagues d'étanchéité radiales
Homologation | Explication |
SEW07004_ _13 | SEW-EURODRIVE recommande particulièrement ce lubrifiant, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec les bagues d'étanchéité homologuées. Ce lubrifiant va au-delà des exigences techniques en termes de compatibilité avec les élastomères. |
Plage de température d'utilisation admissible des bagues d'étanchéité radiales
Classe de matériau bague d'étanchéité radiale
| Température admissible du bain d'huile
|
|---|---|
FKM | -25°C à +115°C |
FKM-PSS | -25°C à +115°C |
Les restrictions d'utilisation des bagues d'étanchéité avec le lubrifiant spécifique sont décrites dans le tableau suivant.
Classe de matériau | Fabricant | Matériau | Température du bain d'huile admissible | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2
| FKM
| 1 | Freudenberg | 1 | 75 FKM 585 | -25 °C à +115 °C |
2 | Trelleborg | 1 | VCBVR | ||||
3 | SKF | 1 | FKM 00934 | ||||
Exemples
S2 : seul l'élastomère FKM satisfait aux exigences d'homologation en ce qui concerne les lubrifiants.