Montage du capot de protection fixe

ATTENTION

Endommagement de l'unité d'entraînement en cas d'utilisation non admissible des filetages.
Dommages matériels.
  • Utiliser les filetages pour d'autres applications uniquement après accord de SEW-EURODRIVE.

Monter le capot de protection de la manière suivante.

  1. Exécuter les étapes selon les instructions du chapitre Consignes d'installation.
  2. Placer le capot de protection [2] fixe sur la plaque d'adaptation [1].
  3. Fixer le capot de protection dans le trou taraudé prévu à cet effet à l'aide de la vis jointe et de la rondelle éventail. Le couple de serrage admissible de la vis M4x10 est de 3.3 Nm.
  4. [1]

    Perçage

    [2]

    Rondelle éventail

    [3]

    Vis M4x10