Consignes d'installation
Avant l'installation, procéder aux étapes suivantes.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité".
- Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
- Protéger les éléments côté entrée et côté sortie (p. ex. arbre machine avec épaulement ou anneau de serrage, frette de serrage) avec une protection contre le toucher pour éviter les blessures liées aux mouvements rapides des éléments côté sortie.
- Avant de desserrer les liaisons sur les arbres, s'assurer qu'aucun couple de torsion résiduel (déformations au niveau de l'installation) n'est appliqué sur l'arbre.
- Monter l'unité d'entraînement sur l'installation uniquement avec un bras de couple. Le montage sans bras de couple n'est pas admissible.