Montage sans couvercle de protection

Dans les cas d'application spécifiques comme par exemple les arbres traversants, le couvercle de protection ne peut pas être monté. Dans ces cas, une installation sans couvercle de protection est admissible, si le constructeur de l'installation ou des appareils garantit que l'indice de protection requis est assuré par des dispositifs adéquats.

Si dans ce cas des mesures d'entretien spécifiques sont nécessaires, décrire celles-ci dans la notice d'exploitation de l'installation ou du composant.