Réducteurs à arbre creux avec TorqLOC® (arbre machine avec épaulement)
Monter l'unité d'entraînement sur l'arbre comme indiqué ci-dessous.
- Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Consignes d'installation.
- Nettoyer l'arbre machine et l'intérieur de l'arbre creux. S'assurer que tous les résidus de graisse ou d'huile sont éliminés.
- Fixer le bras de couple sur le groupe d'entraînement. Tenir compte des remarques du chapitre Bras de couple. Le montage de l'unité d'entraînement sans bras de couple n'est pas admissible.
- Monter la douille sur l'arbre machine.
- Appliquer de la pâte NOCO-Paste sur la douille en la répartissant soigneusement.
- Emmancher le réducteur sur l'arbre machine.
- S'assurer que toutes les vis sont desserrées et emmancher la frette de serrage sur l'arbre creux.
- Emmancher la douille opposée sur l'arbre machine et dans l'arbre creux.
- Dans le cas d'un réducteur avec épaulement de l'arbre, monter la frette de serrage jusqu'en butée de l'épaulement. Dans le cas d'un réducteur sans épaulement de l'arbre, monter la frette de serrage avec un écart de 6.5 mm à 7.5 mm par rapport au carter réducteur.
- Taper légèrement sur le flasque de la douille opposée pour s'assurer que la douille est logée correctement dans l'arbre creux.
- Vérifier que l'arbre machine est logé dans la douille opposée.
- Serrer à la main les vis de la frette de serrage et s'assurer que les bagues extérieures de la frette de serrage sont bien parallèles.
- Serrer les vis l'une après l'autre en plusieurs tours (ne pas serrer en croix).
- Les valeurs exactes des couples de serrage figurent sur la frette de serrage.
- Après le montage, vérifier si l'écartement "s" entre les bagues extérieures de la frette de serrage est > 0 mm.
- L'écartement entre la douille opposée et le bout d'arbre creux doit être > 0 mm.
- Monter le bras de couple et le serrer à fond. Tenir compte des remarques du chapitre Bras de couple.