带TorqLOC®的轴装式减速机(带轴肩的用户轴)
按如下步骤将驱动装置安装在轴上:
- 执行安装说明一章中的操作步骤。
- 清洁用户轴及空心轴的内侧。请确保所有残留的润滑脂以及润滑油均已经彻底清除。
- 将扭矩支承固定在驱动装置上。请遵照扭矩支承一章的规定。不允许不使用扭矩支承装配驱动装置。
- 将衬套安装在用户轴上。
- 在衬套上涂上NOCO®-FLUID润滑剂并仔细抹匀。
- 将减速器套在用户轴上。
- 确保螺栓已经松开并将锁紧盘套在空心轴上。
- 将调整轴套套在用户轴上并推入空心轴中。
- 如果减速器带轴肩,则要将锁紧盘安装在轴肩的止动位置上。如果减速器无轴肩,则要在距离减速器箱体6.5 mm至7.5 mm处安装锁紧盘。
- 轻轻敲击调整轴套的法兰以确保轴套被牢固安放于空心轴内。
- 检查用户轴是否就位于调整轴套内。
- 用手拧紧锁紧盘的螺栓并确保锁紧盘的环形垫片外环相互平行。
- 请您依顺序逐圈拧紧锁紧螺栓(不使用对角方式)。
- 拧紧扭矩值标注在锁紧盘上。
- 装配后检查锁紧盘外环之间的余隙是否> 0 mm。
- 调整轴套与空心轴端面的空隙必须> 0 mm。
- 安装并拧紧扭矩支承。请遵照扭矩支承一章的规定。