Positions de montage M1 à M6
L'illustration ci-dessous montre la position dans l'espace de l'unité d'entraînement pour les positions M1 à M6.

* | Position de montage M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "dispositif d'équilibrage de pression intégré /PG". Tenir compte du complément Unités d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG". |