Désignation des positions de montage
Les positions de montage suivantes sont possibles pour les unités d'entraînement.
- Position de montage spécifiée : M1 ou M2 ou M3* ou M4 ou M5 ou M6
- Utilisation universelle dans les positions M1, M2, M4, M5, M6
- Position de montage universelle : MU (M1, M2, M3, M4, M5, M6) en combinaison avec l'option "dispositif d'équilibrage de pression intégré /PG". Tenir compte du complément Unités d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG".
Informations complémentaires