Positions de montage
L'illustration suivante montre les positions de montage de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® performance.

* | Position de montage M3 possible uniquement en combinaison avec l'option "dispositif d'équilibrage de pression intégré /PG". Tenir compte du complément Unités d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG". |
| = Évent à soupape |