Description des interrupteurs DIP
Informations complémentaires
- Interrupteur DIP S1/1 : inversion du sens de rotation (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
- Interrupteur DIP S1/2 : débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
- Interrupteur DIP S1/3 : désactivation de la surveillance de la vitesse (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
- Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 et S2/1 à S2/4 (POWERLINK)