Interrupteur DIP S1/3 : désactivation de la surveillance de la vitesse (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)

REMARQUE

Si la fonction de cet interrupteur DIP est désactivée via un accès à un paramètre, le dernier réglage activé du paramètre en question est conservé.

Cet interrupteur DIP permet de désactiver la surveillance de la vitesse.

  • Surveillance de vitesse désactivée (S1/3 = ON) : la surveillance de vitesse n'est pas activée.
  • Surveillance de vitesse activée (S1/3 = OFF) : la surveillance de vitesse est activée.
  • La surveillance de vitesse permet de protéger l'entraînement en cas de blocage.
  • Si l'unité d'entraînement fonctionne à la limite de courant durant plus d'une seconde (réglage usine) lorsque la surveillance de vitesse est activée, l'unité d'entraînement génère le défaut "Surveillance de vitesse". L'unité d'entraînement signale le défaut, par exemple via la diode d'état "DRIVE". La limite de courant doit être atteinte sans interruption pendant la durée de temporisation, avant que la surveillance ne déclenche.