Interrupteur DIP S1/1 : inversion du sens de rotation (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)

REMARQUE

L'inversion du sens de rotation est la résultante du réglage de cet interrupteur DIP et du réglage du paramètre Motorisation-transmission 1 > Régulateur > Inversion sens de rotation. Si les deux réglages sont activés, la consigne de vitesse n'est pas inversée (liaison XOR).

Cet interrupteur DIP permet de modifier le sens de rotation de l'entraînement.

  • Désactivé (S1/1 = OFF) : en cas de consigne positive, l'entraînement tourne à droite, en cas de consigne négative, à gauche.
  • Activé (S1/1 = ON) : en cas de consigne positive, l'entraînement tourne à gauche, en cas de consigne négative, à droite.