Asignación del kit de montaje resistencia de frenado con extremo de cable abierto
La siguiente tabla muestra la asignación del kit de montaje resistencia de frenado con extremo de cable abierto a las unidades de accionamiento MOVIGEAR performance.
Para poder conectar la resistencia de frenado a la unidad, seleccione el conector enchufable industrial "Conector ext. resistencia frenado - M12" "en posición 3".
Kit de montaje resistencia de frenado | Unidad de accionamiento | ||
|---|---|---|---|
Modelo | Ref. de pieza | Potencia continua en W | Modelo |
BW100-001/ K-0.15/M2C | 18272886 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-.. |
BW100-002/-K-0.15/M2C | 18272908 | 200 | |
BW100-001/K-0.15/M4C | 18272894 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-.. |
BW100-002/K-0.15/M4C | 18272916 | 200 | |
Los kits de montaje para la resistencia de frenado se pueden suministrar montados de fábrica en función de la configuración correspondiente.