Zuordnung Anbaukit Bremswiderstand mit offenem Kabelende

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Anbaukits Bremswiderstand mit offenem Kabelende zu den Antriebseinheiten MOVIGEAR performance.

Damit Sie den Bremswiderstand am Gerät anschließen können, wählen Sie den Industriesteckverbinder "Stecker ext. Bremswiderstand - M12“ "in Lage 3“ aus.

Anbaukit Bremswiderstand

Antriebseinheit

Typ

Sachnummer

Dauerleistung in  W

Typ

BW100-001/ K-0.15/M2C

18272886

100

MOVIGEAR® MGF..2-..

BW100-002/-K-0.15/M2C

18272908

200

BW100-001/K-0.15/M4C

18272894

100

MOVIGEAR® MGF..4-..
MGF..4-../XT

BW100-002/K-0.15/M4C

18272916

200

Die Anbaukits Bremswiderstand sind nach entsprechender Konfiguration werkseitig montiert lieferbar.