Asignación de bornas MOVIGEAR® performance DAC

Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
  2. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  3. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
  4. Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica. Retire la tapa de la electrónica.
  5. Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
  6. Si las bornas X3 para la conexión de la resistencia de frenado están ocupadas por una resistencia de frenado interna opcional y la potencia de esta resistencia de frenado no es suficiente, puede conectar alternativamente una resistencia de frenado externa del siguiente modo:
    • Suelte las conexiones de la resistencia de frenado interna.
    • Aísle y fije las conexiones de la resistencia de frenado interna. Asegúrese de que las conexiones a todos los demás componentes están aisladas eléctricamente.
    • Conecte la resistencia de frenado externa. Observe las normas de instalación de la unidad y de la resistencia de frenado externa.
  7. Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.

La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® performance DAC:

La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de MOVIGEAR® performance DAC:

Borna

N.º

Marcado

Función

X1
Bornas de alimentación de red

1

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – IN

2

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – IN

3

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – IN

11

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – OUT

12

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – OUT

13

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – OUT

–

–

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3
Bornas de resistencia de frenado

1

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

2

–

BW

Conexión de la resistencia de frenado

X9
Bornas de control

1

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

Amarillo

F_STO_P1

Salida STO +
(para conexión en cadena)

3

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida de 24 V CC

4

–

24V_OUT

Salida de 24 V CC

5

–

DI01

Entrada binaria DI01

6

–

DI02

Entrada binaria DI02

11

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa

12

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa
(para conexión en cadena)

13

–

24V_IN

Alimentación de 24 V CC

14

–

DOR-C

Salida de relé DO R, contacto Common

15

–

DI03

Entrada binaria DI03

16

–

DI04

Entrada binaria DI04

21

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

(para conexión en cadena)

23

–

0V24_IN

Potencial de referencia 0V24
para alimentación de 24 V CC

24

–

DOR-NO

Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto

25

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida

26

–

24V_OUT

Salida de 24 V CC

X31
Interfaz de ingeniería

1

–

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

2

–

CAN_L

Conexión CAN Low

3

–

CAN_H

Conexión CAN High

4

–

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC

La imagen siguiente muestra los puentes instalados de fábrica en las bornas X9:

Estos puentes no están disponibles en las siguientes versiones:

  • Versiones con conector enchufable con función STO

Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional y Capítulo Variante de conexión de seguridad funcional.