MOVIGEAR® performance DAC的端子分配

按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:

  1. 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
  2. 警告! 表面高温,小心烫伤,重伤。触摸前先让设备充分冷却。
  3. 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
  4. 松开电子设备盖板的螺栓。拆下电子设备盖板。
  5. 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
  6. 如果连接制动电阻的端子X3被可选的内部制动电阻占用,且该制动电阻功率不足,也可以选择按如下方式连接外部制动电阻:
    • 松开内部制动电阻的连接。
    • 使内部制动电阻的连接绝缘,并进行固定。确保与所有其他部件的连接均已电绝缘。
    • 连接外部制动电阻。同时请遵照设备和外部制动电阻的安装规定。
  7. 根据以下端子分配连接设备。

下图显示了MOVIGEAR® performance DAC的端子:

下表列出了MOVIGEAR® performance DAC的端子分配:

端子

编号

标记

功能

X1
电源端子

1

棕色

L1

电源连接,相位L1 – IN

2

黑色

L2

电源连接,相位L2 – IN

3

灰色

L3

电源连接,相位L3 – IN

11

棕色

L1

电源连接,相位L1 – OUT

12

黑色

L2

电源连接,相位L2 – OUT

13

灰色

L3

电源连接,相位L3 – OUT

–

–

PE

保护接地连接

X3
制动电阻端子

1

–

BW

制动电阻接头

2

–

BW

制动电阻接头

X9
控制端子

1

黄色

F_STO_P1

输入端STO+

2

黄色

F_STO_P1

输入端STO+
(用于分线)

3

–

0V24_OUT

DC 24 V输出端的
0V24参考电位

4

–

24V_OUT

DC 24 V输出端

5

–

DI01

数字量输入端DI01

6

–

DI02

数字量输入端DI02

11

黄色

F_STO_M

STO_接地输入端

12

黄色

F_STO_M

STO_接地输入端
(用于分线)

13

–

24V_IN

24V DC电源

14

–

DOR-C

继电器输出端DO R,通讯触点

15

–

DI03

数字量输入端DI03

16

–

DI04

数字量输入端DI04

21

黄色

F_STO_P2

输入端STO+

22

黄色

F_STO_P2

输入端STO+

(用于分线)

23

–

0V24_IN

DC 24 V电源的
0V24参考电位

24

–

DOR-NO

继电器输出端DO R,常开触点

25

–

0V24_OUT

输出端的
0V24参考电位

26

–

24V_OUT

DC 24 V输出端

X31
工程组态接口

1

–

0V24_OUT

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位

2

–

CAN_L

CAN Low连接

3

–

CAN_H

CAN High连接

4

–

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端

下图显示了端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:

  • 带具备STO功能的插接头的规格

更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接方式一章。