Designación de modelo de MOVIGEAR® performance DAC

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

MG

Serie de la unidad

MG = MOVIGEAR®

F

Tipo de reductor

F = Reductor de ejes paralelos

A

Versión de eje

A = Reductor de eje hueco (eje hueco con chaveta)

T = Sistema de montaje de eje hueco TorqLOC®

S

Tipo de montaje de carcasa

T = Accionamiento con brazo de par

S = Carcasa con roscas para la fijación de un brazo de par

2

Tamaño

2 = Clase de par 200 Nm

4 = Clase de par 400 Nm

–

DAC

Variante de comunicación

DAC = Direct AS-Interface Communication

–

C

Versión de MOVIGEAR®

/

 

DSP

Opción de MOVIGEAR®

XT = Par aumentado (sólo en combinación con tamaño 4)

DI = Interfaz digital (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI

DSP = inhibición electrodinámica DynaStop®

IV = conectores enchufables en la caja de conexiones

PE = Racor de compensación de presión electrónica

PG = Compensación de presión integrada en el reductor

BW1 = resistencia de frenado integrada modelo: BW1

EBW = resistencia de frenado externa (kit de montaje, montada de fábrica)