Codification MOVIGEAR® performance DAC

Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.

MG

Gamme

MG = MOVIGEAR®

F

Type de réducteur

F = Réducteur à arbres parallèles

A

Exécution de l'arbre

A = Réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette)

T = Liaison TorqLOC®

S

Type de montage du carter

T = Entraînement avec bras de couple

S = Carter avec trous taraudés pour fixation d'un bras de couple

2

Taille

2 = Classe de couple 200 Nm

4 = Classe de couple 400 Nm

–

DAC

Variante de communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

–

C

Version MOVIGEAR®

/

 

DSP

Option MOVIGEAR®

XT = Couple augmenté (uniquement avec taille 4)

DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = Codeur Multitour avec liaison MOVILINK® DDI

DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®

IV = Connecteur sur l'embase de raccordement

PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique

PG = Dispositif d'équilibrage de pression intégré au réducteur

BW1 = Résistance de freinage intégrée type : BW1

EBW = Résistance de freinage externe (kit d'adaptation, monté d'usine)