Reinício do software

Em caso de um reinício do software, não ocorre um verdadeiro reset do microcontrolador.

Resposta

Efeito

Reinício do software

O firmware é reinicializado sem que o boot loader seja ativado (sem display "b0"!).

Perdem-se posições de referência de sistemas de encoder incrementais.

Possíveis interfaces fieldbus presentes não são afetadas.

A interface entre os opcionais e o sistema de firmware é reinicializado. Ocorre uma nova sincronização boot para o opcional fieldbus ou opcional de controle.

A "mensagem de irregularidade" existente é redefinida (saída digital = 1, status do sistema = 0)

O sinal de pronto para funcionar é recolocado após o reset através do controle de estado do sistema, dependendo do estado do sistema.