Etapas de trabalho para MOVIGEAR® classic MGF..1-..C
AVISO
Perda do grau de proteção garantido.
Danos materiais.
- Quando a tampa for removida da caixa de ligação, proteger a tampa e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
Substituir o retentor do MOVIGEAR® classic MGF..1-..C da seguinte maneira:
- Realizar as etapas de trabalho de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares aos trabalhos de inspeção e manutenção.
- Soltar os parafusos na tampa e removê-los.
- Remover o retentor antigo completamente da caixa de ligação.
- Limpar cuidadosamente as superfícies de vedação da caixa de ligação e da tampa.
- Colocar o novo retentor na caixa de ligação e travá-lo com o ponto de fixação [1].
- Verificar a instalação e colocação em operação da unidade de acionamento baseando-se nas respectivas instruções de operação.
- Colocar a tampa de volta na caixa de ligação e fixá-la.
- Durante o aparafusamento da tampa observar os seguintes procedimentos: Colocar/aparafusar os parafusos e apertar em cruz passo a passo com um torque de aperto de 6.0 Nm.



[1] | Ponto de fixação |