Étapes pour MOVIGEAR® classic MGF..1-..C
ATTENTION
Perte de l'indice de protection garanti.
Dommages matériels.
- Lorsque le couvercle est retiré de l'embase de raccordement, protéger le couvercle et l'embase de raccordement de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
Remplacer le joint du MOVIGEAR® classic MGF..1-..C comme suit.
- Suivre les étapes du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
- Desserrer les vis du couvercle et les retirer.
- Retirer complètement l'ancien joint de l'embase de raccordement.
- Nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité de l'embase de raccordement et du couvercle.
- Placer le nouveau joint sur l'embase de raccordement et le bloquer avec les ergots de fixation [1].
- Vérifier l'installation et la mise en service de l'unité d'entraînement à l'aide de la notice d'exploitation correspondante.
- Replacer le couvercle sur l'embase de raccordement et le visser.
- Respecter la procédure suivante pour le vissage du couvercle électronique : Mettre en place les vis et les serrer en croix progressivement à un couple de serrage de 6.0 Nm.



[1] | Ergots de fixation |