Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28105818, 18191541, 28105826, 18191568

Confection

Extrémité libre

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans frein

Frein à trois conducteurs
AC 110-500 V

Frein à deux conducteurs
DC 24 V

Redresseur de frein

Redresseur de frein

 

Frein BE / BZ

Frein BK / BP

BGI500

BGI24

Couleur / section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 ou
2.5 mm2

U/L1

Non confectionné

Raccordement phase moteur U

U

U

Noir
1.5 ou
2.5 mm2

V/L2

Non confectionné

Raccordement phase moteur V

V

V

Noir
1.5 ou 2.5 mm2

W/L3

Non confectionné

Raccordement phase moteur W

W

W

Vert/jaune
1.5 ou 2.5 mm2

-

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Violet
Câble coaxial

-

Connecteur coaxial

Raccordement MOVILINK® DDI

DDI

DDI

Jaune
1.0 mm2

A

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein

-

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

0V24 Tension d'alimentation du redresseur de frein (DC 24  V)

Frein

A

A

Orange
1.0 mm2

B

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein 15

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

L2(N)Tension d'alimentation du redresseur de frein (tension en fonction de la tension nominale du frein AC 110 - 500 V)

+DC 24 V Tension d'alimentation du redresseur de frein (DC 24 V)

Frein

B

B

Rose
1.0 mm2

C

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein 13

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein

C

C

Violet
1.0 mm2

D

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein 14

Frein

+

L1Tension d'alimentation du redresseur de frein (tension en fonction de la tension nominale du frein AC 110 - 500 V)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le compartiment de raccordement.

Frein

D

D