Section de câble 2.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL : 28123751 | LEONI LEHC® 005770 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UL : 28123816 | LEONI LEHC® 005776 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UL : 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE/UL : 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||

