Section de câble 1.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL : 28123743 | LEONI LEHC® 005769 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UL : 28123808 | LEONI LEHC® 005775 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UL : 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE/UL : 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||

