Affectation des bornes MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z et MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z

Respecter les consignes de câblage qui figurent dans la documentation du variateur de vitesse utilisé.

Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase de raccordement. Blessures graves ou mortelles. Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité".
  2. Bloquer l'arbre de sortie des moteurs à aimants permanents contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
  3. Desserrer les vis du couvercle. Retirer le couvercle.
  4. Faire cheminer les câbles dans l'embase de raccordement à travers les presse-étoupes.
    • Faire passer le câble de l'interface MOVILINK® DDI X16_A dans le presse-étoupe en position [2].
  5. Pour les exécutions UL, enficher le connecteur X16_A comme suit.
    • Desserrer la vis [1]. Retirer le couvercle du connecteur.
    • Enficher le connecteur X16_A.
    • Remonter le couvercle du connecteur.
  6. Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.

L'illustration suivante montre les bornes du MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (avec esclave MOVILINK® DDI, sans codeur AZ1Z).

Borne

Nom

Marquage

Fonction

X2_A
Bornes raccordement moteur

U

–

Phase U

V

–

Phase V

W

–

Phase W

PE

–

Raccordement du conducteur de protection

X3_A

C

Rose

Réservé

res.

–

Réservé

B

Orange

Réservé

X16_A
Interface MOVILINK
® DDI

DDI

–

Interface MOVILINK® DDI

Cette affectation des bornes est également valable pour les MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z et MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z.