Klemmenbelegung MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z und MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z

Beachten Sie die Verdrahtungshinweise in der Dokumentation des eingesetzten Frequenzumrichters.

Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlusskasten. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen".
  2. Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
  3. Lösen Sie die Schrauben des Deckels. Entfernen Sie den Deckel.
  4. Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
    • Führen Sie das Kabel der MOVILINK®-DDI-Schnittstelle X16_A durch die Kabelverschraubung an der Position [2].
  5. Bei Ausführungen mit UL stecken Sie den Steckverbinder X16_A wie folgt ein:
    • Lösen Sie die Schraube [1]. Entfernen Sie die Abdeckung des Steckverbinders.
    • Stecken Sie den Steckverbinder X16_A ein.
    • Montieren Sie die Abdeckung des Steckverbinders wieder.
  6. Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.

Das folgende Bild zeigt die Klemmen von MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (mit MOVILINK® DDI-Slave, mit Geber AZ1Z):

Klemme

Name

Mar-
kierung

Funktion

X2_A
Klemmen Motoranschluss

U

–

Phase U

V

–

Phase V

W

–

Phase W

PE

–

Schutzleiteranschluss

X3_A

C

Rosa

Reserviert

Res.

–

Reserviert

B

Orange

Reserviert

X16_A
MOVILINK
® DDI-Schnitstelle

DDI

–

MOVILINK® DDI-Schnittstelle

Die Klemmenbelegung ist auch für MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z und MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z gültig.